Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 24 résultats
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
12,7 kN
acier de decolletage
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 40 g
Résistance double cisaillement1) min.: 12,7 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
12,7 kN
acier de decolletage
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 42 g
Résistance double cisaillement1) min.: 12,7 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
12,7 kN
acier de decolletage
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 45 g
Résistance double cisaillement1) min.: 12,7 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
20,6 kN
acier de decolletage
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 44 g
Résistance double cisaillement1) min.: 20,6 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
20,6 kN
acier de decolletage
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 48 g
Résistance double cisaillement1) min.: 20,6 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
20,6 kN
acier de decolletage
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 52 g
Résistance double cisaillement1) min.: 20,6 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
30,4 kN
acier de decolletage
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 53 g
Résistance double cisaillement1) min.: 30,4 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
30,4 kN
acier de decolletage
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 62 g
Résistance double cisaillement1) min.: 30,4 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
30,4 kN
acier de decolletage
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 74 g
Résistance double cisaillement1) min.: 30,4 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
62,9 kN
acier de decolletage
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 70 g
Résistance double cisaillement1) min.: 62,9 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
62,9 kN
acier de decolletage
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 87 g
Résistance double cisaillement1) min.: 62,9 kN
Autres détails
Matières:
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
62,9 kN
acier de decolletage
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 109 g
Résistance double cisaillement1) min.: 62,9 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
16,7 kN
inox
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 58,4 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 40 g
Résistance double cisaillement1) min.: 16,7 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
16,7 kN
inox
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 68,4 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 42 g
Résistance double cisaillement1) min.: 16,7 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
16,7 kN
inox
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 78,4 mm
l4 : 8 mm
Taraudage : M8
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 45 g
Résistance double cisaillement1) min.: 16,7 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
27,1 kN
inox
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 26 mm
l3 : 60,6 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 44 g
Résistance double cisaillement1) min.: 27,1 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
27,1 kN
inox
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 36 mm
l3 : 70,6 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 48 g
Résistance double cisaillement1) min.: 27,1 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
27,1 kN
inox
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 46 mm
l3 : 80,6 mm
l4 : 10 mm
Taraudage : M10
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 52 g
Résistance double cisaillement1) min.: 27,1 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
40 kN
inox
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 53 g
Résistance double cisaillement1) min.: 40 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
40 kN
inox
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 62 g
Résistance double cisaillement1) min.: 40 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
40 kN
inox
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M12
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 74 g
Résistance double cisaillement1) min.: 40 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
82,7 kN
inox
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 34 mm
l3 : 68,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 70 g
Résistance double cisaillement1) min.: 82,7 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
82,7 kN
inox
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 49 mm
l3 : 83,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 87 g
Résistance double cisaillement1) min.: 82,7 kN
Autres détails
Résistance double cisaillement1) min. [kN]:
82,7 kN
inox
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 -1: 40 mm
d4 : 21,6 mm
l2 : 69 mm
l3 : 103,6 mm
l4 : 12 mm
Taraudage : M16
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Couple de serrage max.: 5 Nm
Poids: 109 g
Résistance double cisaillement1) min.: 82,7 kN
Autres détails
Matières
Axe
acier de décolletage/phosphatés au manganèse
inox 1.4305
Poignée
thermoplastique (PA 6), noir, mat similaire à RAL 9005
Bouton-poussoir
aluminium, anodisé orange
Éléments filetés
inox 1.4542, trempé par précipitation
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Assemblage
Les broches à segments filetés peuvent être utilisées dans des filetages calibrés.
Montage :
Appuyer sur le bouton
Insérer la broche à segments filetés dans le trou taraudé
Serrer la broche à segments filetés à la main
Démontage :
Appuyer sur le bouton
Retirer la broche à segments filetés du trou taraudé
Fonctionnement
Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les segments filetés.
Fiche technique EH 22355. Broches à segments filetés – autobloquantes
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation pour le câble de retenue EH 22355.
Autres produits
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 17.01.2022
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.