Broches à billes simple effet - selon NASM / MS17987

EH 4213.

Les Flight-Pins Halder selon la norme NASM sont utilisées pour la fixation rapide, arrêter, ajuster, changer et sécuriser. Rapidement et facilement déverrouillables pour des utilisations répétées.

Halder Flight-Pins (broche à billes simple effet / Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sont produites suivant la norme NASM (ancienne norme : MS) et testées selon la norme NAS 1332.

Votre sélection a donné lieu à 198 résultats

Dia­mètre no­mi­nal A [inch]
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]
Norme
Numéro d’article
CAO / Documents
Disponible
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C303
Numéro d’article:
4213.A03
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 20 g
  • Norme: MS17987C303
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C305
Numéro d’article:
4213.A05
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 21 g
  • Norme: MS17987C305
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C306
Numéro d’article:
4213.A06
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22 g
  • Norme: MS17987C306
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C307
Numéro d’article:
4213.A07
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 23 g
  • Norme: MS17987C307
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C308
Numéro d’article:
4213.A08
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24 g
  • Norme: MS17987C308
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,9 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C309
Numéro d’article:
4213.A09
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,9 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24 g
  • Norme: MS17987C309
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C310
Numéro d’article:
4213.A10
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24 g
  • Norme: MS17987C310
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C311
Numéro d’article:
4213.A11
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25 g
  • Norme: MS17987C311
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C312
Numéro d’article:
4213.A12
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25 g
  • Norme: MS17987C312
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C313
Numéro d’article:
4213.A13
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25 g
  • Norme: MS17987C313
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C314
Numéro d’article:
4213.A14
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 26 g
  • Norme: MS17987C314
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C315
Numéro d’article:
4213.A15
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 26 g
  • Norme: MS17987C315
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C316
Numéro d’article:
4213.A16
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 26 g
  • Norme: MS17987C316
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C317
Numéro d’article:
4213.A17
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 27 g
  • Norme: MS17987C317
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C318
Numéro d’article:
4213.A18
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 28 g
  • Norme: MS17987C318
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C320
Numéro d’article:
4213.A20
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 28 g
  • Norme: MS17987C320
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C322
Numéro d’article:
4213.A22
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 29 g
  • Norme: MS17987C322
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C323
Numéro d’article:
4213.A23
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 29 g
  • Norme: MS17987C323
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C325
Numéro d’article:
4213.A25
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 29 g
  • Norme: MS17987C325
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C326
Numéro d’article:
4213.A26
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 30 g
  • Norme: MS17987C326
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
3,1 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C331
Numéro d’article:
4213.A31
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 3,1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 33 g
  • Norme: MS17987C331
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
3,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C334
Numéro d’article:
4213.A34
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 3,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 34 g
  • Norme: MS17987C334
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C340
Numéro d’article:
4213.A40
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 35 g
  • Norme: MS17987C340
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
4,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17987C343
Numéro d’article:
4213.A43
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 4,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,53 inch
  • F min.: 1,06 inch
  • G max.: 1,45 inch
  • H min.: 0,73 inch
  • J min.: 0,08 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 36 g
  • Norme: MS17987C343
Autres détails
Broches à billes

Matières

Axe ①

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Bouton ②

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Ressort ③

  • inox, passivé

Poignée ④

  • inox, passivé

Anneau de fixation ⑤

  • inox, passivé

Bille ⑥

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Autres dimensions sur demande

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références

Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4213. Broches à billes avec anneau – simple effet - selon NASM / MS17987
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.