Broches à billes simple effet - selon NASM / MS17986

EH 4212.

Les Flight-Pins Halder selon la norme NASM sont utilisées pour la fixation rapide, arrêter, ajuster, changer et sécuriser. Rapidement et facilement déverrouillables pour des utilisations répétées.

Halder Flight-Pins (broche à billes simple effet / Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sont produites suivant la norme NASM (ancienne norme : MS) et testées selon la norme NAS 1332.

Votre sélection a donné lieu à 145 résultats

Dia­mètre no­mi­nal A [inch]
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]
Norme
Numéro d’article
CAO / Documents
Disponible
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C304
Numéro d’article:
4212.A04
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25 g
  • Norme: MS17986C304
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C305
Numéro d’article:
4212.A05
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25 g
  • Norme: MS17986C305
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C306
Numéro d’article:
4212.A06
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 26 g
  • Norme: MS17986C306
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C308
Numéro d’article:
4212.A08
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 26 g
  • Norme: MS17986C308
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C310
Numéro d’article:
4212.A10
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 27 g
  • Norme: MS17986C310
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C313
Numéro d’article:
4212.A13
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 28 g
  • Norme: MS17986C313
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C314
Numéro d’article:
4212.A14
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 27 g
  • Norme: MS17986C314
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C316
Numéro d’article:
4212.A16
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 29 g
  • Norme: MS17986C316
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,7 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C317
Numéro d’article:
4212.A17
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 31 g
  • Norme: MS17986C317
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C318
Numéro d’article:
4212.A18
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 33 g
  • Norme: MS17986C318
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C320
Numéro d’article:
4212.A20
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Norme: MS17986C320
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C322
Numéro d’article:
4212.A22
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Norme: MS17986C322
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17986C323
Numéro d’article:
4212.A23
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Norme: MS17986C323
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C424
Numéro d’article:
4212.B24
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Norme: MS17986C424
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C425
Numéro d’article:
4212.B25
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Norme: MS17986C425
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C404
Numéro d’article:
4212.B04
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 23 g
  • Norme: MS17986C404
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C405
Numéro d’article:
4212.B05
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 27 g
  • Norme: MS17986C405
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C406
Numéro d’article:
4212.B06
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 28 g
  • Norme: MS17986C406
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C407
Numéro d’article:
4212.B07
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 29 g
  • Norme: MS17986C407
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C408
Numéro d’article:
4212.B08
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 30 g
  • Norme: MS17986C408
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C410
Numéro d’article:
4212.B10
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 31 g
  • Norme: MS17986C410
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C412
Numéro d’article:
4212.B12
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 31 g
  • Norme: MS17986C412
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C413
Numéro d’article:
4212.B13
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 32 g
  • Norme: MS17986C413
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17986C414
Numéro d’article:
4212.B14
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,5 inch
  • F max.: 1,8 inch
  • G max.: 1,27 inch
  • H min.: 0,76 inch
  • K max.: 0,34 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 33 g
  • Norme: MS17986C414
Autres détails
Broches à billes

Matières

Axe ①

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Bouton ②

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Ressort ③

  • inox, passivé

Poignée ④

  • aluminium, noir anodised

Anneau de fixation ⑤

  • inox, passivé

Bille ⑥

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Autres dimensions sur demande

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références

Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4212. Broches à billes avec poignée L – simple effet - selon NASM / MS17986
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.