Broches à billes simple effet - selon NASM / MS17984

EH 4210.

Les broches à billes NASM 17984 (ancienne norme : MS17984) sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives.

Halder Flight-Pins (broche à billes simple effet / Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sont produites suivant la norme NASM (ancienne norme : MS) et testées selon la norme NAS 1332.

Votre sélection a donné lieu à 112 résultats

Dia­mètre no­mi­nal A [inch]
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]
Norme
Numéro d’article
CAO / Documents
Disponible
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C303
Numéro d’article:
4210.A03
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 16 g
  • Norme: MS17984C303
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C304
Numéro d’article:
4210.A04
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 16 g
  • Norme: MS17984C304
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C305
Numéro d’article:
4210.A05
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 17 g
  • Norme: MS17984C305
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C306
Numéro d’article:
4210.A06
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 17 g
  • Norme: MS17984C306
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C307
Numéro d’article:
4210.A07
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 17 g
  • Norme: MS17984C307
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C308
Numéro d’article:
4210.A08
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 18 g
  • Norme: MS17984C308
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C310
Numéro d’article:
4210.A10
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 18 g
  • Norme: MS17984C310
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,1 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C311
Numéro d’article:
4210.A11
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,1 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19 g
  • Norme: MS17984C311
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C312
Numéro d’article:
4210.A12
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19 g
  • Norme: MS17984C312
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C313
Numéro d’article:
4210.A13
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19 g
  • Norme: MS17984C313
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C314
Numéro d’article:
4210.A14
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,4 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 20 g
  • Norme: MS17984C314
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C315
Numéro d’article:
4210.A15
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,5 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 20 g
  • Norme: MS17984C315
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C316
Numéro d’article:
4210.A16
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,6 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 21 g
  • Norme: MS17984C316
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
1,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C318
Numéro d’article:
4210.A18
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19 g
  • Norme: MS17984C318
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C320
Numéro d’article:
4210.A20
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22 g
  • Norme: MS17984C320
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,2 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C322
Numéro d’article:
4210.A22
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,2 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Norme: MS17984C322
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
2,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C328
Numéro d’article:
4210.A28
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,8 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24 g
  • Norme: MS17984C328
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
3/16 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
3 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
5,150 lb
Norme:
MS17984C330
Numéro d’article:
4210.A30
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 3/16 inch
  • A min.: 0,187 inch
  • A max.: 0,1885 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 3 inch
  • B ±0,005: 0,22 inch
  • C 0 -0,04: 0,26 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,83 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25 g
  • Norme: MS17984C330
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,4 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17984C404
Numéro d’article:
4210.B04
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19 g
  • Norme: MS17984C404
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,5 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17984C405
Numéro d’article:
4210.B05
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19 g
  • Norme: MS17984C405
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,6 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17984C406
Numéro d’article:
4210.B06
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19 g
  • Norme: MS17984C406
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,7 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17984C407
Numéro d’article:
4210.B07
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,7 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 20 g
  • Norme: MS17984C407
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,8 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17984C408
Numéro d’article:
4210.B08
CAO
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19 g
  • Norme: MS17984C408
Autres détails
Broches à billes
Dia­mètre no­mi­nal A [inch]:
1/4 inch
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [inch]:
0,9 inch
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lb]:
9,200 lb
Norme:
MS17984C409
Numéro d’article:
4210.B09
Documents
Broches à billes
  • Diamètre nominal A: 1/4 inch
  • A min.: 0,247 inch
  • A max.: 0,2485 inch
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,9 inch
  • B ±0,005: 0,289 inch
  • C 0 -0,04: 0,29 inch
  • D max.: 0,31 inch
  • E max.: 0,44 inch
  • F max.: 0,8 inch
  • G max.: 0,89 inch
  • H min.: 0,48 inch
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 inch
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22 g
  • Norme: MS17984C409
Autres détails
Broches à billes

Matières

Axe ①

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Bouton ②

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Ressort ③

  • inox, passivé

Poignée ④

  • aluminium, noir anodised

Anneau de fixation ⑤

  • inox, passivé

Bille ⑥

  • inox, trempé par précipitation, passivé

Notes

Autres dimensions sur demande

Réalisations spéciales sur demande.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Références

Une table de conversion est disponible avec les données techniques, à la fin de ce chapitre.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4210. Broches à billes avec bouton champignon – simple effet - selon NASM / MS17984
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.