Billes por­teuses avec éléments de fixation

EH 22750.

Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage,  ainsi que sur les postes de travail et d'emballage.

Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
d1 [mm]
Dia­mètre de bille [mm]
Charge dy­na­mique de base C [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
bille en acier à roulement
d1 [mm]:
24 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
15 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
500 N
Numéro d’article:
22750.0104
CAO
Documents
Billes porteuses
  • bille en acier à roulement
  • d1 -0,13: 24 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Alésage de positionnement D1: 24 mm
  • Charge dynamique de base C: 500 N
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
bille en acier à roulement
d1 [mm]:
36 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
22 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
1300 N
Numéro d’article:
22750.0108
CAO
Documents
Billes porteuses
  • bille en acier à roulement
  • d1 -0,16: 36 mm
  • Diamètre de bille: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1: 36 mm
  • Charge dynamique de base C: 1300 N
  • Poids: 144 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
bille en acier à roulement
d1 [mm]:
45 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
30 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
2500 N
Numéro d’article:
22750.0112
CAO
Documents
Billes porteuses
  • bille en acier à roulement
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Diamètre de bille: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1: 45 mm
  • Charge dynamique de base C: 2500 N
  • Poids: 292 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
bille en inox
d1 [mm]:
24 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
15 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
370 N
Numéro d’article:
22750.0124
CAO
Documents
Billes porteuses
  • bille en inox
  • d1 -0,13: 24 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Alésage de positionnement D1: 24 mm
  • Charge dynamique de base C: 370 N
  • Poids: 42 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
bille en inox
d1 [mm]:
36 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
22 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
970 N
Numéro d’article:
22750.0128
CAO
Documents
Billes porteuses
  • bille en inox
  • d1 -0,16: 36 mm
  • Diamètre de bille: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Alésage de positionnement D1: 36 mm
  • Charge dynamique de base C: 970 N
  • Poids: 143 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Ver­sion:
bille en inox
d1 [mm]:
45 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
30 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
1900 N
Numéro d’article:
22750.0132
CAO
Documents
Billes porteuses
  • bille en inox
  • d1 -0,16: 45 mm
  • Diamètre de bille: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Alésage de positionnement D1: 45 mm
  • Charge dynamique de base C: 1900 N
  • Poids: 290 g
vers la vue d'article
Billes porteuses

Matières

Couvercle

  • acier, zingué par galvanisation

Boîtier

  • acier, zingué par galvanisation

Bille

  • acier à roulement
  • inox
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
mandrin de montage
Pour bille porteuse: 24 mm
Numéro d’article:
22750.0144
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 24 mm
  • Poids: 451 g
Produit:
mandrin de montage
Pour bille porteuse: 36 mm
Numéro d’article:
22750.0148
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 36 mm
  • Poids: 480 g
Produit:
mandrin de montage
Pour bille porteuse: 45 mm
Numéro d’article:
22750.0152
outil de montage
  • outil de montage
  • Pour bille porteuse: 45 mm
  • Poids: 503 g

Assemblage

La fixation est réalisée par des crampons ressorts permettant une large tolérance au niveau de l'alésage. Ces billes porteuses sont facilement montables et démontables. En raison de la forme inclinée du couvercle, il convient d'utiliser le mandrin de montage EH 22750.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22750. Billes porteuses – avec éléments de fixation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instruction de montage des billes porteuses (EH 22750.)
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.