Gou­jons fi­le­tés DIN 6379 avec b1 long, pour écrous en T

EH 23040.

Les goujons filetés montés avec les écrous en T DIN 508 (EH 23010./23020.), les écrous DIN 6330 (EH 23070.) et les rondelles DIN 6340 (EH 23060.) constituent des ensembles complets de serrage.

Ces goujons filetés se distinguent par leur filet roulé.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ver­sion
d [mm]
l [mm]
Numéro d’article
CAO / Documents
Disponible
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
23040.0582
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V40
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Poids: 19 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23040.0583
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V40
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Poids: 31 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0584
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V40
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Poids: 49 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
23040.0602
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Poids: 39 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23040.0603
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Poids: 49 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
23040.0604
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Poids: 61 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0605 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Poids: 78 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
23040.0606
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Poids: 98 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
23040.0622
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Poids: 44 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
23040.0623
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Poids: 56 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23040.0624 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70/L12
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Poids: 189 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
23040.0625
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70/L12
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Poids: 88 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0626
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70/L12
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Poids: 112 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
23040.0627
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 10.9
  • Système: V70/L12
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Poids: 140 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
23040.0662
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • Système: V70/L16
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Poids: 100 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
23040.0664
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • Système: V70/L16
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Poids: 161 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Numéro d’article:
23040.0665
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • Système: V70/L16
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Poids: 207 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Numéro d’article:
23040.0666 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • Système: V70/L16
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Poids: 260 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Numéro d’article:
23040.0667
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • Système: V70/L16
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Poids: 325 g
Autres détails
Goujons filetés
Ver­sion:
qualité 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Numéro d’article:
23040.1168 1)
CAO
Documents
Goujons filetés
  • qualité 8.8
  • Système: V70/L16
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Poids: 402 g
Autres détails
Goujons filetés

Matières

  • acier traité

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23040. Goujons filetés – DIN 6379 avec b1 long, pour écrous en T
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.