Utilisation comme butées, appuis et pieds.
Cet article 22690.0321 - Embouts / avec taraudage, surface d'appui plane l1 = ±0,01 (h ±0,01: 15 mm, d1: M8) est une variante du groupe d’articles Embouts (EH 22690.)
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.