23700.0042 - Brides droites
longues

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
23700.0042
Documents
Brides droites
  • Système: V70/L12
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Poids: 601 g
Brides droites

Matières

  • acier traité, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23700.0042
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.