Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 12 résultats
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d4 : M4
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
t min.: 8 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Course s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Pression1) F1 : 16 N
Pression1) F2 : 35 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 85 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d4 : M5
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
t min.: 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Course s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Pression1) F1 : 25 N
Pression1) F2 : 71 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 153 g
vers la vue d'article
Pression1) F2 [N]:
130 N
Autres détails
avec taraudage – croquis 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d4 : M6
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
t min.: 12 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Course s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Pression1) F1 : 40 N
Pression1) F2 : 130 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 213 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout conique
Autres détails
avec embout conique – croquis 2
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Course s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Pression1) F1 : 16 N
Pression1) F2 : 35 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 85 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout conique
Autres détails
avec embout conique – croquis 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Course s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Pression1) F1 : 25 N
Pression1) F2 : 71 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 152 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout conique
Pression1) F2 [N]:
130 N
Autres détails
avec embout conique – croquis 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Course s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Pression1) F1 : 40 N
Pression1) F2 : 130 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 209 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout, sphérique
Autres détails
avec embout, sphérique – croquis 3
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
r: 4,5 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Course s: 6 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 19 mm
Pression1) F1 : 16 N
Pression1) F2 : 35 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 84 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout, sphérique
Autres détails
avec embout, sphérique – croquis 3
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
r: 6 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Course s: 8 mm
SW SW1 : 10 mm
SW SW2 : 24 mm
Pression1) F1 : 25 N
Pression1) F2 : 71 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 155 g
vers la vue d'article
Version:
avec embout, sphérique
Pression1) F2 [N]:
130 N
Autres détails
avec embout, sphérique – croquis 3
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
r: 7,2 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Course s: 10 mm
SW SW1 : 12 mm
SW SW2 : 30 mm
Pression1) F1 : 40 N
Pression1) F2 : 130 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 213 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec prisme – croquis 4
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 : 9 mm
d3 : 21 mm
d5 : M4
d6 : 4,3 mm
l1 : 46 mm
l2 : 19 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14 mm
l5 -0,2: 11,5 mm
l6 : 35 mm
l7 : 6 mm
b: 12 mm
k: 25 mm
Course s: 6 mm
SW SW1 : 4 mm
SW SW2 : 19 mm
Pression1) F1 : 16 N
Pression1) F2 : 35 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 84 g
vers la vue d'article
Autres détails
avec prisme – croquis 4
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 21 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 56 mm
l2 : 27 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 8 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Course s: 8 mm
SW SW1 : 6 mm
SW SW2 : 24 mm
Pression1) F1 : 25 N
Pression1) F2 : 71 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 152 g
vers la vue d'article
Pression1) F2 [N]:
130 N
Autres détails
avec prisme – croquis 4
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 25 mm
d5 : M5
d6 : 5,3 mm
l1 : 69,5 mm
l2 : 33 mm
l3 : 34 mm
l4 : 18 mm
l5 -0,2: 15,5 mm
l6 : 47 mm
l7 : 10 mm
b: 14 mm
k: 35 mm
Course s: 10 mm
SW SW1 : 8 mm
SW SW2 : 30 mm
Pression1) F1 : 40 N
Pression1) F2 : 130 N
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 208 g
vers la vue d'article
Matières
Embout
Corps
acier, zingué par galvanisation
Goujon fileté
acier bruni, avec embout laiton
Pièce de retenue
zamac, revêtu de plastique, noir
Bouton
Contre-écrou
Fiche technique EH 23230. Éléments de mise en référence – avec embout, anti-rotation
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.