Cram­pons pla­queurs sans levier, avec appui intégré

EH 23210.

En serrant la vis à bille, la pièce à usiner est simultanément bridée contre les butées et les appuis. Le rapport de levier permet d'obtenir des forces horizontales élevées. Il est également possible de travailler sur d'autres dimensions de rainures en T en utilisant les écrous en T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508).

Votre sélection a donné lieu à 6 résultats

Ver­sion
cro­quis
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
à mors plat
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23210.0551
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors plat – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 7 kN
  • Couple de serrage max.: 3 Nm
  • Poids: 566 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors plat
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23210.0561
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors plat – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 9 Nm
  • Poids: 1349 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors plat
cro­quis:
1
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
21,5 kN
Numéro d’article:
23210.0571
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors plat – croquis 1
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 21,5 kN
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Poids: 3000 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors en V
cro­quis:
2
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23210.0552
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors en V – croquis 2
  • Dimension de la rainure en T: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 7 kN
  • Couple de serrage max.: 3 Nm
  • Poids: 571 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors en V
cro­quis:
2
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
15 kN
Numéro d’article:
23210.0562
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors en V – croquis 2
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 15 kN
  • Couple de serrage max.: 9 Nm
  • Poids: 1340 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs
Ver­sion:
à mors en V
cro­quis:
2
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
21,5 kN
Numéro d’article:
23210.0572
CAO
Documents
Crampons plaqueurs
  • à mors en V – croquis 2
  • Dimension de la rainure en T: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Force de serrage horizontale max.: 21,5 kN
  • Couple de serrage max.: 20 Nm
  • Poids: 3000 g
vers la vue d'article
Crampons plaqueurs

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié

Références

L'appui taraudé intégré permet, entre autre, le montage avec les appuis EH 22690., les cimblots oscillants EH 22730. / EH 22740.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
FAQ - Crampons plaqueurs
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23210. Crampons plaqueurs – sans levier, avec appui intégré
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

Quels sont les avantages des crampons plaqueurs par rapport à un étau pour machine ?

Les crampons plaqueurs ont un contour gênant très faible et peuvent être positionnés de manière flexible avec les tasseaux de retenue corrspondants. De plus, il existe une version avec levier de serrage qui peut être utilisée sans outil.