Poi­gnées étriers

EH 24300.

Les poignées étriers sont utilisées par exemple pour des portes de machines, de meubles, d’armoires et pour des tiroirs.

Ces poignées étriers se caractérisent par une conception ergonomique du profil avec une très grande solidité, ainsi que par un design sobre et intemporel.

Votre sélection a donné lieu à 60 résultats

Ver­sion
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
inox, sablé mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0661
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat, inox
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 606 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0671
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat, inox
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 217 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 708 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0680
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat, inox
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • l2: 317 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 986 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0690
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat, inox
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • l2: 417 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 1259 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, sablé mat
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0700
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, sablé mat, inox
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • l2: 517 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 1519 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, poli lisse, brillant métallique
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h [mm]:
49 mm
Numéro d’article:
24300.0610
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, poli lisse, brillant métallique, inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 125 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 49 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 274 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, poli lisse, brillant métallique
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24300.0620
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, poli lisse, brillant métallique, inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 141 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 309 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, poli lisse, brillant métallique
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24300.0630
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, poli lisse, brillant métallique, inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 173 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 362 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, poli lisse, brillant métallique
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Numéro d’article:
24300.0640
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, poli lisse, brillant métallique, inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 213 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • Poids: 420 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, poli lisse, brillant métallique
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0650
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, poli lisse, brillant métallique, inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 145 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 518 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, poli lisse, brillant métallique
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0660
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, poli lisse, brillant métallique, inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 177 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 603 g
vers la vue d'article
Poignées étriers
Ver­sion:
inox, poli lisse, brillant métallique
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h [mm]:
57 mm
Numéro d’article:
24300.0670
CAO
Documents
Poignées étriers
  • inox, poli lisse, brillant métallique, inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 217 mm
  • a: 17 mm
  • d: M8
  • h: 57 mm
  • r: 19 mm
  • t: 12 mm
  • Poids: 711 g
vers la vue d'article
Poignées étriers

Matières

Poignée

  • aluminium, étiré, naturel, tribofini
  • aluminium, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005
  • inox 1.4301, mat
  • inox 1.4301, poli lisse, brillant métallique

Assemblage

Montage par l'arrière.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24300. Poignées étriers
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.