Le­viers fi­le­tés

EH 24350.

Votre sélection a donné lieu à 54 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0640
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, inox
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0642
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, inox
  • d1: 12 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24350.0644
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, inox
  • d1: 12 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24350.0650
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, inox
  • d1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • d2: M12
  • d3: 26 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 80 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 125 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24350.0652
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, inox
  • d1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • d2: M12
  • d3: 26 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 80 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 168 g
vers la vue d'article
Leviers filetés
Ver­sion:
poignée cylindrique
cro­quis:
2
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24350.0654
CAO
Documents
Leviers filetés
  • poignée cylindrique – croquis 2, inox
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 26 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 80 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 216 g
vers la vue d'article
Leviers filetés

Matières

Tige à bouton

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305, mat

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Poignée cylindrique

  • thermoplastique PF 31, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24350. Leviers filetés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.