Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 48 résultats
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 205 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 206 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 209 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 211 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 217 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 223 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M10
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 232 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 207 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 214 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 218 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 223 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 230 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 237 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 32 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 29,5 mm
h2 : 2 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 41,5 mm
l2 : 120 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 250 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 442 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 453 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 456 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 463 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 460 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 460 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 472 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 482 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 499 g
vers la vue d'article
Autres détails
argent
d1 : 40 mm
d2 : M16
l1 : 80 mm
d3 : 23 mm
h1 : 42 mm
h2 : 4 mm
h3 : 4 mm
h4 : 56 mm
l2 : 145 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 522 g
vers la vue d'article
Matières
Levier
zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
Pièces intérieures
Vis
Capuchon de protection
plastique, noir
plastique, gris claire
Fonctionnement
En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.
Fiche technique EH 24441. Manettes plates indexables – avec filetage, inox
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.