Manettes plates indexables inox

EH 24441.

Les manettes plates indexables sont utilisées quand la plage d’oscillation est limitée ou pour obtenir une certaine position des manettes.

Les manettes plates indexables se distinguent par leur faible hauteur de pose.

Matières

Levier

  • Zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
  • Zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat

Pièces intérieures

  • inox 1.4305

Capuchon de protection

  • plastique, noir
  • plastique, gris claire

Votre sélection a donné lieu à 18 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Numéro d’article
CAO
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0205
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, noir
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 192 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0210
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, noir
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 183 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0215
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, noir
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 181 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0220
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, noir
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 403 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0225
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, noir
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 381 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0305
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, argent
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 190 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0310
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, argent
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 184 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0315
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, argent
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 178 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0320
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, argent
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 399 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24441.0325
CAO
Manettes plates indexables
  • avec taraudage – croquis 1, argent
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 380 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
24441.0250
CAO
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, noir
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 188 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24441.0255
CAO
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, noir
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 181 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24441.0260
CAO
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, noir
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 395 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24441.0265
CAO
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, noir
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 380 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
24441.0350
CAO
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, argent
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 186 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24441.0355
CAO
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, argent
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 181 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24441.0360
CAO
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, argent
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 396 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
argent
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24441.0365
CAO
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, argent
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • t min.: 22 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Poids: 375 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24441. Manettes plates indexables – inox
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement