Leviers de serrage indexables

EH 24430.

Matières

Levier

  • acier bruni
  • inox 1.4305, mat

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Votre sélection a donné lieu à 18 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Numéro d’article
CAO
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0022
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 33 mm
  • l: ~ 67 mm
  • t1: 15 mm
  • Poids: 97 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0032
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 22 mm
  • d2: M10
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t1: 15 mm
  • Poids: 115 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0038
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 25 mm
  • d2: M12
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h: 42 mm
  • l: ~ 95 mm
  • t1: 18 mm
  • Poids: 165 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0042
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t1: 18 mm
  • Poids: 262 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0048
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 32 mm
  • d2: M16
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h: 52 mm
  • l: ~ 126 mm
  • t1: 23 mm
  • Poids: 354 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0052
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 36 mm
  • d2: M16
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t1: 24 mm
  • Poids: 519 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0058
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t1: 27 mm
  • Poids: 708 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24430.0020
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, acier
  • d1: 20 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 33 mm
  • l: ~ 67 mm
  • t2: 16 mm
  • Poids: 85 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
24430.0030
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, acier
  • d1: 22 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t2: 19 mm
  • Poids: 113 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24430.0035
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, acier
  • d1: 25 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h: 42 mm
  • l: ~ 95 mm
  • t2: 21 mm
  • Poids: 170 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
24430.0040
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t2: 23 mm
  • Poids: 268 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24430.0045
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, acier
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h: 52 mm
  • l: ~ 126 mm
  • t2: 28 mm
  • Poids: 351 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
Numéro d’article:
24430.0050
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, acier
  • d1: 36 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t2: 28 mm
  • Poids: 524 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
20 mm
Numéro d’article:
24430.0055
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 20 mm
  • d4: 16 mm
  • d5: 40 mm
  • h: 64 mm
  • l: ~ 154 mm
  • t2: 30 mm
  • Poids: 706 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0230
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h: 37 mm
  • l: ~ 85 mm
  • t1: 15 mm
  • Poids: 121 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0236
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h: 42 mm
  • l: ~ 95 mm
  • t1: 18 mm
  • Poids: 186 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0242
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h: 47 mm
  • l: ~ 108 mm
  • t1: 18 mm
  • Poids: 245 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
Numéro d’article:
24430.0248
CAO
Leviers de serrage indexables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 32 mm
  • d2: M16
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h: 52 mm
  • l: ~ 126 mm
  • t1: 23 mm
  • Poids: 352 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24430. Leviers de serrage indexables
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement