Écrous de serrage soudés

EH 24470.

Version économique par rapport à la poignée DIN 99.

Matières

  • acier, zingué par galvanisation
  • inox 1.4301, mat

Votre sélection a donné lieu à 10 résultats

Ma­tières
l1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
CAO
Disponible
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24470.0506
CAO
Écrous de serrage
  • acier
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Poids: 39 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24470.0508
CAO
Écrous de serrage
  • acier
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Poids: 83 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24470.0510
CAO
Écrous de serrage
  • acier
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Poids: 149 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24470.0512
CAO
Écrous de serrage
  • acier
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Poids: 313 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Autres détails
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24470.0516
CAO
Écrous de serrage
  • acier
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Poids: 533 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24470.0606
CAO
Écrous de serrage
  • inox
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • Poids: 39 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24470.0608
CAO
Écrous de serrage
  • inox
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • Poids: 73 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24470.0610
CAO
Écrous de serrage
  • inox
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • Poids: 153 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24470.0612
CAO
Écrous de serrage
  • inox
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Poids: 314 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24470.0616
CAO
Écrous de serrage
  • inox
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Poids: 533 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24470. Écrous de serrage – soudés
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement