Bou­tons mo­le­tés à li­mi­teur de couple

EH 24710.

Les boutons moletés à limiteur de couple sont utilisés dans toutes les situations exigeant une limitation de la force manuelle exercée.

Le bouton moleté à limiteur de couple intégré permet de limiter le couple défini lors du serrage.Lorsque le couple est atteint, le bouton se débraye. Lors du desserrage, le couple intégral est transmis.

Ces boutons allient la praticité d’une clé à cliquet au design moderne et ergonomique d’un écrou moleté ou d’une vis moletée.

Votre sélection a donné lieu à 62 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0402
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 123 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0403
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 158 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0404
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0405
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0406
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0407
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0408
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 179 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24710.0409
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 187 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0500
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 241 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0501
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 246 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0502
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 248 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0503
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 254 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0504
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 254 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0505
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 251 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0506
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 254 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0507
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 262 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0508
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 270 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24710.0509
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 52 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 274 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24710.0600
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 334 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24710.0601
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 339 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24710.0602
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 341 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24710.0603
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 347 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24710.0604
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 355 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24710.0605
CAO
Documents
Boutons moletés à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 62 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 344 g
vers la vue d'article
Boutons moletés à limiteur de couple

Matières

Couvercle

  • thermoplastique PA, gris clair RAL 7035

Limiteur de couple

  • acier trempé

Poignée

  • aluminium, anodisé noir

Partie interne

  • acier bruni

Vis

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24710. Boutons moletés à limiteur de couple
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.