1912.510 - Plateaux de bridage
pré-usinées

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Numéro d’article:
1912.510
Documents
Plateaux de bridage
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Poids: 112 kg
Plateaux de bridage

Matières

  • fonte grise GG

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1912.510
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.