1910.040 - Equerres de bridage
mécano-soudées, unilatérales, pré-usinées

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Numéro d’article:
1910.040
Documents
Equerres de bridage
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Poids: 125 kg
Equerres de bridage

Matières

  • acier de mécano-soudure

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1910.040
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.