Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 100 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,01: 275 mm
s ±0,02: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Poids: 147 kg
vers la vue d'article
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 200 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,01: 275 mm
s ±0,02: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 4
Poids: 168 kg
vers la vue d'article
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 345 mm
s ±0,02: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 6
Poids: 295 kg
vers la vue d'article
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 345 mm
s ±0,02: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 6
Poids: 326 kg
vers la vue d'article
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,01: 410 mm
s ±0,02: 130 mm
d: M16
y: 16 mm
Pour vis: M12
Nombre de trous de fixation n: 6
Poids: 445 kg
vers la vue d'article
Matières
Notes
Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.
Fiche technique EH 1906. Equerres de bridage
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.