1910.220 - Cubes de bridage
mécano-soudées, pré-usinées

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Numéro d’article:
1910.220
Documents
Cubes de bridage
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Pour vis: M12
  • Nombre de trous de fixation n: 4
  • Poids: 134 kg
Cubes de bridage

Matières

  • acier de mécano-soudure

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1910.220
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.