Accessoires pour: 25050. Moyeux arbre-pignon sans contre-écrou

Votre sélection a donné lieu à 9 résultats

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale
Numéro d’article
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 14
Numéro d’article:
25050.0814
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 14 mm
  • Poids: 45 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 16
Numéro d’article:
25050.0816
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 16 mm
  • Poids: 72 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 22
Numéro d’article:
25050.0822
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 22 mm
  • Poids: 195 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 27
Numéro d’article:
25050.0827
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 27 mm
  • Poids: 195 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 36
Numéro d’article:
25050.0836
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 36 mm
  • Poids: 428 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 46
Numéro d’article:
25050.0846
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 46 mm
  • Poids: 610 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 50
Numéro d’article:
25050.0850
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 50 mm
  • Poids: 870 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 55
Numéro d’article:
25050.0855
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 55 mm
  • Poids: 1125 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails
Dé­si­gna­tion:
Outil de montage
Côte no­mi­nale:
SW: 65
Numéro d’article:
25050.0865
Outil de montage
  • clé à fourche spéciale
  • SW: 65 mm
  • Poids: 1125 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: ne contient pas de substances SVHC
Autres détails