22120.0120 - Contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale
Numéro d’article
Documents
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0120
Documents
Contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • Contre écrous ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Poids: 32 g
Contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
Téléchargement direct
Autres formats de fichier