22120.0118 - Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage

Dé­si­gna­tion
Côte no­mi­nale
Numéro d’article
Disponible
Dé­si­gna­tion:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
Côte no­mi­nale:
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.0118
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), acier
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Poids: 15 g
  • RoHS: RoHS conforme
  • REACH: contient des substances SVHC >0,1% w/w
Téléchargement direct
Autres formats de fichier