La Plus Box travaux de menuiserie contient le « marteau de menuisier » de HALDER et en complément un gabarit :
Des embouts spéciaux D50mm sont montés dans le boîtier D40mm de ce maillet SIMPLEX (réf. art. 3117.051). Les surfaces d’impact surdimensionnées évitent que le boîtier du marteau n’entre en contact avec les surfaces sensibles qu’il travaille. Grâce à la combinaison d’embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / superplastique (blanc, moyennement dur), pas besoin de cale de frappe, par exemple pour monter des armoires ou pour les travaux de placage. L’embout bleu permet même de frapper directement sur les arêtes de la pièce travaillée sans l’endommager. L’embout en superplastique plus dur permet une force de frappe plus élevée et convient parfaitement pour l’utilisation d’un ciseau à bois. Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter. Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela réduit les coûts tout en épargnant les ressources. Le gabarit fourni avec dispositif de blocage permet de transposer facilement et précisément les contours, par exemple sur les chambranles de porte et sur les tuyaux de chauffage. Il donne d’excellents résultats sans erreur de coupe même pour les contours complexes.
Pack économique pour les travaux de menuiserie
Travaux de menuiserie, construction de meubles
Cet article 3117s004 - Plus Box SIMPLEX "Travaux intérieur" Maillet SIMPLEX, TPE souple/superplastique plus gabarit / () est une variante du groupe d’articles Plus Box SIMPLEX "Travaux intérieur" Maillet SIMPLEX, TPE souple/superplastique plus gabarit (EH 3117.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.