La Plus Box SIMPLEX de HALDER contient le maillet SIMPLEX 3027.260, deux embouts supplémentaires sans marquage et un bonnet HALDER.
Le maillet SIMPLEX D60mm avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / superplastique est indispensable pour une grande variété d'applications. Ce bestseller de la maison Halder a évolué : grâce à sa forme ingénieuse, l’embout en caoutchouc avec pied intégré permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Le mélange de caoutchouc est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L’embout en superplastique permet une plus grande force de frappe que l’embout en caoutchouc. Il s’agit d’un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.
Ce Plus Box contient en outre un embout TPE souple de rechange (souple, sans marquage, art. 3201.060) et un TPE moyen (moyennement dur, sans marquage, art. 3203.060), permettant de poser des pierres naturelles et des dalles fragiles sans traces noires indésirables.
La box contient en bonus un bonnet Halder.
Plus Box avec le maillet SIMPLEX 3027.260, deux embouts supplémentaires et un bonnet HALDER.
Pour jardinage et paysagisme
Cet article 3027s021 - Plus Box SIMPLEX Maillet SIMPLEX D60, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus bonnet / () est une variante du groupe d’articles Plus Box SIMPLEX Maillet SIMPLEX D60, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus bonnet (EH 3027.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.