SUPERCRAFT Maillet - tube d'acier incassable
|
Soudage complètement fait par robot, peinture à poudre résistante et jaune fluorescente, embout avec une résistance maximale fabriqué en nylon avec des caractéristiques de frappe exceptionnelle et une durée de vie élevée, embouts échangeables. Le boitier du maillet SUPERCRAFT est rempli avec de la grenaille d’acier. Ça provoque que la grenaille arrive en décalé, après la frappe. Le rebondi réduit, permet une transmission de force de frappe sans perte. Des frappes très puissantes sont possibles. En plus, le principe du sans rebond protège les articulations et réduit les émissions nocives comparé avec des marteaux classiques. Domaine d'application Flugzeugwartung, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung |